5-Port-Ethernet-Switch

Systemkomponenten einfacher mit Ethernet verlinken

Die Ethernet-basierten Netzwerksysteme werden in der industriellen Automation immer bedeutender. Sie sind schnell zu installieren und liefern Prozessdaten einfach an die Steuerung.

Bei Balluff erhalten Sie nicht nur eine Vielzahl von Ethernet-basierten Systemen und Netzwerkkomponenten wie Profinet oder auch Ethernet/IP für die Maschinen- und Anlagenausrüstung. Bei uns steht Ihnen jetzt auch ein komplettes Ethernet-System zur Verfügung. Denn wir haben unser Ethernet-Programm um den 5-Port-Switch erweitert: Ethernet-Systemkomponenten sind so einfacher mit Ethernet zu verlinken.

Mit dem 5-Port-Switch ist es jetzt möglich, bis zu fünf Ethernet-Devices auf einer Komponente sternförmig zu verbinden. Hierbei unterstützen die RJ45-Ports sowohl die Transferraten 10 als auch 100 Mbit/s.

Die Übertragungsgeschwindigkeit wird über die Auto-Negotiation-Funktion automatisch eingestellt. Verdrahtungsfehler werden durch die Autocrossing-Funktion sicher ausgeschlossen. Das Modul erkennt selbstständig, welcher Kabeltyp verwendet wird.

 

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken