IO-Link Sensorhubs mit optionaler Code-Eingabe

Einfaches Handling – weniger Kosten – universeller Einsatz

Codierbare IO-Link-Sensorhubs von Balluff sind ein Novum auf dem Markt. Auf ihnen kann der Anwender eigene beliebige Identifikationsdaten einschreiben und wieder auslesen. Daher sind sie besonders kostengünstig, wenn es beispielsweise darum geht, Werkzeuge zu kodieren. Zudem sind sie einfach einzusetzen.

Als Schnittstelle für Wechselwerkzeuge bieten sie klar kalkulierbaren Nutzen:

  • schnelle, zuverlässige Formatwechsel:
    Denn das Werkzeug wird mit dem Hub und den Daten einfach ausgetauscht. Und die Information durch IO-Link direkt an die Steuerung weitergegeben, sodass eine kontinuierliche Prozesskontrolle gewährleistet ist.
  • zügige, kostengünstige Installation:
    Aufwändig zu verdrahtende Multipolkabel sind nicht mehr nötig. Denn einfache ungeschirmte dreiadrige Kabel genügen. Installieren ist daher nicht nur überaus schnell, sondern ist auch sehr kostengünstig.
  • promptes Einrichten:
    Durch die einfache Codierung über die Steuerung sind neue Werkzeuge ad hoc bereitgestellt.

Weitere Vorteile

  • Die Sensorhubs in IP 67 sind universell einsetzbar.
  • Je nach Gerätetyp verfügen Sie über 6 Eingänge mit Einzelkanalüber wachung oder können bei jedem einzelnen der 16 Kanäle entscheiden, ob Sie ihn als Eingang oder Ausgang nutzen wollen. Detaillierte Ergebnisse wie etwa zu Überlast, Kurzschluss oder Kabelbruch liegen so unmittelbar vor, sodass Sie im Fall der Fälle direkt reagieren können und von reduzierten Stillstandszeiten profitieren.
  • Durch die komfortable LED-Anzeige können Versorgung und Funktion mühelos überwacht werden. Einrichten und Warten, aber auch Ausfallszeiten werden schneller bewältigt.

Codierbare Sensorhubs stehen daher nicht nur für geringere Kosten, weniger Aufwand und reduzierten Stillstand. Codierbare Sensorhubs sorgen vielmehr für besondere Effizienz.

IO-Link Sensorhubs mit optionaler Code-Eingabe im Einsatz


Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken