Industrial RFID BIS U – mit hoher Reichweite

Große Datenmengen in hochdynamischen Anwendungen schnell erfassen

Für maximale Sicherheit und 100 % Qualität

Industrial RFID BIS U sorgen mit schnellen Schreib-/Lesezyklen für eine flexible Kommunikation, auch bei großen Datenmengen und in hochdynamischen Anwendungen. So sichert BIS U 100 % Qualität und überbrückt mit 6 m Reichweite selbst große Distanzen. Und dies besonders wirtschaftlich, da BIS U mehrere Datenträger auf einmal erfasst und weiterverarbeitet.

Ihre Vorteile

  • UHF-Technologie (868 MHz, EU und 928 MHz, USA)
  • mehrere Datenträger gleichzeitig erfassen und auswerten
  • Schreib-/Leseabstand bis zu 6 Meter (abhängig von Umgebungsbedingungen)
  • schnellste Datenverarbeitung auch in dynamischen Applikationen
  • mehr Prozesstransparenz
  • robustes Metallgehäuse

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken