Sicherheit einfach nachrüsten

Micropulse Wegaufnehmer BTL 7 redundant

Der neue Micropulse Wegaufnehmer BTL 7 redundant ist ein robustes, berührungslos und absolut arbeitendes Wegmesssystem, das frei konfigurierbar ist. Bis zu drei unabhängige Messstrecken und drei unabhängige Elektroniken sind in einem Stab kompakt verpackt. Dadurch ist eine redundante Signalerzeugung gewährleistet und hohe Sicherheit garantiert.

Merkmale

  • Auflösung, Wiederholgenauigkeit bis 0,005 mm
  • Ganzmetallgehäuse, Schutzart IP 67
  • Messbereiche 25…2000 mm
  • Germanische Lloyd-Zulassung

Einsatz

Der BTL 7 redundant eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen direkt im Druckbereich von z.B. Hydraulikzylindern ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis befriedigt werden muss. Durch seine kompakten Abmessungen kann der neue Redundant-Stab aber auch bereits installierte nichtredundante Wegmesssysteme einfach ersetzen – oft ohne Stellantriebe und Einrichtungen vorher modifizieren zu müssen, da bei ihm gleiche Gewinde/Schutzrohre wie beim Micropulse Wegaufnehmer BTL 5 zur Verfügung stehen. Zum Ersatz solcher Stab-Wegaufnehmer ist der BTL 7 in den gängigsten Bauformen lieferbar.

Bauformen im Überblick

BTL7-…-TB-… Stabdurchmesser: 10,2 mm
Gewinde: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… Stabdurchmesser: 10,2 mm
Gewinde: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… Stabdurchmesser: 21 mm
Gewinde: M30x1,5

BTL7-…-TK-… Steckflansch, ø 18h6

Weiteres Plus: Kostenersparnis durch einfachere und schnellere Inbetriebnahme

Start- und Endpunkt sind über den gesamten Messbereich mit dem PC bequem einstellbar. Und selbst komplexe Parametrierungen können einfach und sicher vorgenommen werden. So können Parametersätze gespeichert und geladen werden. Auch eine Dokumentation der Einstellparameter ist möglich.

Ihre Vorteile

  • Sicherheitsfunktion einfach nachrüstbar
  • Flexibilität im Sicherheitskonzept; Redundanz wählbar: 2-fach oder 3-fach
  • Maschinenkonstruktion kann beibehalten werden.
  • schnelle Inbetriebnahme, Kennlinie über gesamten Messbereich einstellbar
  • Diagnose-LEDs ermöglichen optimalen Überblick über jeden aktiven Kanal
  • berührungslos und verschleißfrei

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken