Induktive Mini-Sensoren BES Q08

Kompakte Lösungen für komplexe Aufgaben

Kompakte Anlagen: komplexe Aufgaben in hoher Taktzahl – einfach gelöst

Maschinen und Automaten sollen immer kompakter werden und dabei immer komplexere Aufgaben erfüllen. Die Anzahl der zu überwachenden Positionen steigt. Gleichzeitig sind komplizierte Fertigungsschritte sicher auszuführen. Und dies in hoher Taktfrequenz.

Hier sind kleinste Sensoren mit modernster Technologie gefragt, die zuverlässig und nahe am Geschehen arbeiten können. Die induktiven Mini-Sensoren BES Q08 im robusten 8x8 mm-Gehäuse sind dazu ideal.

Anwendung

Durch die radiale Anordnung der empfindlichen Fläche genügen der BES Q08-Familie nur wenige Millimeter Einbautiefe. Daher kommt sie besonders dort zum Einsatz, wo zylindrische Typen zu lang sind. So ist sie in der Robotik bestens eingesetzt – beispielsweise für Greiferarme oder Endlagenüberwachungen. Wegen ihrer hohen Schaltfrequenz von mehreren kHz erkennen die Sensoren aber auch schnell bewegte oder sich drehende Objekte.

Einfache Montage

Das robuste Metallgehäuse mit soliden M3-Gewindebohrungen sorgt für die einfache, direkte Montage ohne zusätzliche Halterungen und bietet eine sichere Anbindung an die Applikation. Auch bei bündigem Einbau in metallener Umgebung.

Funktionssicherheit

Hauptursache für Sensorausfälle sind mechanische Beschädigungen. Die großen Schaltabstände der BES Q08-Familie (bis zu 3-fachem Normwert) erlauben es, bei kritischen Anwendungen die Sensoren zu ihrer Sicherheit auch in einem größerem Abstand zu positionierten –, ohne die Sensorfunktion zu beeinträchtigen.
Die elektrischen Anschlüsse sind kurzschlussfest und verpolungssicher.

Reiche Typenvielfalt

  • Quaderbauform 8x8 mm
  • Gehäuselängen von 20…59 mm, einschließlich Steckanschluss
  • Schaltabstände von 1,5… 3,0 mm – auch bündig eingebaut
  • radiale, empfindliche Fläche am Gehäuseende oder in der Gehäusemitte
  • integrierte Steckverbinder in M5 oder M8, Kabelende mit M5- oder M8-Stecker oder Kabelanschluss

Anwendungsbeispiel

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken