mini.s – kompakte und leistungsstarke Mini-Sensoren

Große Konstruktionsfreiheit ermöglicht mehr Applikationen

Kleines Gehäuse, wenig Gewicht und doch höchste Schaltpräzision. Diese Anforderungen der industriellen Automation erfüllen Balluff Mini-Sensoren. Durch kleine Bauformen und beste Leistung bieten sie große Konstruktionsfreiheit und ermöglichen deutlich mehr Applikationen. Anwender verfügen so über hohe Flexibilität.

Miniatursensoren gibt es bei Balluff in allen Wirkprinzipien:
als induktive, optoelektronische, magnetische, kapazitive und als Ultraschall-Sensoren. Als Mini-Version stehen induktive Koppler, Feldbus-Module sowie Industrial RFID zur Verfügung.

Kompakte Bauformen – jetzt neu

Optoelektronischer Mini-Laser Reflexionslichtschranke BOS Q08 – der kleinste Laser seiner Klasse

Der kleinste Laser seiner Klasse bietet ein exaktes Schaltverhalten. Dies sichert präzises Positionieren bei schnellen Verfahrbewegungen. Zur Kleinteile-Erkennung bis 0,3 mm ist er hervorragend geeignet. Sein geringes Gewicht empfiehlt ihn für Pick-and-Place und den Mini-Greifer. Auch ist er perfekt fürs „Um-die-Ecke-Schauen“.

IP 67 im Metallgehäuse

Die Mini-Laser-Reflexionslichtschranke verfügt über ein vollvergossenes, robustes Metallgehäuse in IP 67 und bewährt sich im rauen Umfeld.

Teilversenkte Montage

Der geringe Platzbedarf ermöglicht die einfache Integration in engen Einbausituationen. Die Periskop-Bauform mit kleiner optischer Fläche ermöglicht den vielfältigen Einsatz wie z.B. die teilversenkte und prozessnahe Montage. Denn für die einwandfreie Objekterfassung reicht es aus, wenn der Sensorkopf sichtbar ist.

Anwendungsbeispiel

 

Induktiver Mini-Sensor BES R04KC – im Metallgehäuse!

Klein – präzise – robust

Die induktive Sensorfamilie BES R04KC überzeugt bereits durch den zuverlässigen, präzisen Einsatz. Für mechanisch besonders robuste Anwendungen bietet sie nun eine Ausführung in Metall.

Das stabile Metallgehäuse mit aktiver Fläche aus Keramik prädestiniert den Mini-Sensor für Umgebungen, in denen mechanische Schläge, Erschütterungen und Funkenflug auftreten. So ist er speziell in blechverarbeitenden Maschinen und ähnlichen Anwendungen hervorragend eingesetzt. Ganz nahe am Geschehen liefert er genaue Ergebnisse.

Durch seine kleine Abmessung lässt er sich bei wenig Platz sicher montieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • robustes Metallgehäuse mit Keramikabdeckung der empfindlichen Fläche
  • sicherer Halt durch M3-Schraube
  • einfache Montage
  • bündiger Einbau
  • Pigtail- und Kabelvarianten
  • NP-Öffner/Schließer, NPN-Öffner/Schließer

Anwendungsbeispiel

 

 

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken