Neue Produkte im Überblick

Winkelmessung leicht gemacht

Neigungssensoren zur präzisen Lagekontrolle und kontinuierlichen Nachführung rotativer Bewegungen

Mehr

Metallbearbeitung

Das Komplettangebot für optimale Lösungen

Mehr

UHF-Datenträger (860…960 MHz)

Breites Spektrum für unterschiedliche Anforderungen in RFID-Applikationen

Mehr

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Das einfache Konzept für Industrieaufgaben

Mehr

UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320

Kompakte Bauform, 1 m Reichweite, automatische Konfiguration

Mehr

Steuerungskonzepte für die Automation

Gängige Applikationen einfach lösen

Mehr

Schweißfeste E/A-Module mit 8 IO-Link-Ports plus kaskadierbare IO-Link-E/A-Hubs

Sichere Signalübertragung in elektrischen Störfeldern

Mehr

mini.s – kompakte und leistungsstarke Mini-Sensoren

Große Konstruktionsfreiheit ermöglicht mehr Applikationen

Mehr

Lösungen für die elektrische Antriebstechnik

Feedback gewährleisten, Drehzahlen überwachen und Endlagen erfassen

Mehr

Optoelektronische Distanzsensoren BOD 6K

Mit einstellbarem Messbereich – zur flexiblen Anpassung an Ihre Applikation

Mehr

Mit internationalen Zulassungen

Positionsfeedback für explosionsgefährdete Bereiche

Mehr

Mit moderner Antriebstechnik die Produktivität steigern und Ressourcen schonen

Wegmess- und Sensorlösungen mit hoher Effizienz

Mehr

Easy-RFID

Einfache Ident-Lösungen für Montage und Handling

Mehr

Zuverlässig messen – unabhängig von Material und Oberfläche

Optoelektronische Distanzsensoren BOD 23K mit Laserklasse 1

Mehr

Global-Sensoren

Das Komplettsortiment für Standard-Anwendungen – in hoher Qualität zum besten Preis

Mehr

Zubehör Push-Pull-Steckverbinder

Für Profinet-Push-Pull-Module BNI

Mehr

Traceability für die Produktion

Wie Sie mit Industrial Identification Prozesse optimieren

Mehr

Optoelektronische Sensoren BOS 6K in hoher Schutzart

Jetzt mit ECOLAB-Zulassung

Mehr

Magnetkodierte Weg- und Winkelmesssysteme BML

Präzision für schnelle Anwendungen

Mehr

Mit IO-Link-Komfort

Teachbare induktive Sensoren

Mehr

Hochauflösendes Lichtband

Identifizieren, vergleichen, sortieren

Mehr

Industriegerechte Sensorik

Für raue Umgebungen

Mehr

Optoelektronische Mini-Sensoren mit Laser

BOS 5K Laser zur Kleinteileerkennung bestens geeignet

Mehr

Jetzt mit IO-Link

Bedienfreundliche Devicenet- und EtherCAT-Module mit IO-Link-Ports

Mehr

Bis zu 8 x schneller als Standard ISO 15693

Ident-System für große Datenmengen

Mehr

Schweißspritzerbeständig

Schweißfeste Faktor-1-Sensoren mit beschichtetem Stahlgehäuse

Mehr

Präzise Objekterkennung im M8-Mini-Format

Optoelektronische Mini-Sensoren mit Hintergrundausblendung und IO-Link

Mehr

SmartLight – LED-Signalleuchte mit IO-Link

Eine Leuchte. Drei Funktionen. Unbegrenzter Einsatz

Mehr

Produkte + Neuheiten

Beste Qualität für effiziente Automation

Mehr

All-in-One-RFID-Reader BIS M-4008 für Profinet

Direkt anschließbar – Zeit, Platz und Kosten sparen

Mehr

Netzgeräte mit Heartbeat®-Funktion

Die effiziente Spannungsversorgung

Mehr

Lichtband-Sensoren mit separatem Verstärker

Hochpräzise Objekterfassung auf engstem Raum und in staubiger Umgebung

Mehr

IO-Link-Netzgeräte in IP20 und IP67

Mit Condition Monitoring

Mehr

IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit Erweiterungs-Port

Zum Anschluss von Ventilinselsteckern oder einem IO-Link-Standard-Sensorhub

Mehr

Mit Poka Yoke zur optimalen Fertigung

In drei Schritten zum Ziel

Mehr

RFID-Auswerteeinheit BIS V bietet frequenzunabhängigen Einsatz

Für Nieder, Hoch- und Ultrahochfrequenz

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für die Antriebstechnik

Absolutes Motor-Feedback und sichere Positionserfassung

Mehr

Wegaufnehmer mit Echtzeit-Ethernet-Schnittstellen

Zur schnellen, präzisen und absoluten Positions- und Geschwindigkeitsmessung

Mehr

Für beste Integration

Industrial RFID-Systeme Eckdatenträger

Mehr

Für Montage und Einsatz auf engstem Raum

Optoelektronische Präzision mit Rotlicht und Laser in kleinen, leistungsstarken Bauformen

Mehr

Profinet: Push-Pull-Module für Lichtwellenleiter und Kupferkabel

Für die Verkabelung im rauen industriellen Umfeld

Mehr

Ultraschall-Sensoren BUS

Für Füllstandmessungen auf aggressiven Medien und im Überdruck

Mehr

Optoelektronische Sensoren mit überragender Präzision

Optoelektronische MICROmote®-Sensoren

Mehr

Absolute Feedbacksysteme für die Antriebstechnik

Kompakte, echtzeitfähige, hochauflösende Wegsensoren BML-S1H

Mehr

Bei wenig Platz

Kapazitive Mini-Sensoren mit IO-Link und Komfort-Auswertegerät

Mehr

Vielfältig einsetzbar

Kabel für raue Umgebungen

Mehr

Ganzheitliche Lösungen

Für individuelle Anforderungen

Mehr

Kompakte Drucktransmitter im robusten Edelstahlgehäuse

Am Ort des Geschehens zu installieren

Mehr

Sensoren optimal befestigen

Montagesystem in neuem praktikablen Design und neue Klemmhalter

Mehr

Absolut genau. Für lange Messtrecken

Magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1G

Mehr

Berührungslose IO-Link-Schnittstelle

Induktive Koppler bidirektional übertragen Energie und Daten

Mehr

Vision-Sensoren BVS-E Universal

Der Allrounder mit breitem Einsatzspektrum

Mehr