Balluff auf der AMB 2016

Messevorbericht

Die Balluff GmbH - führender Anbieter für die industrielle Automation im Bereich Sensorlösungen und Systeme - präsentiert auf der AMB (13. bis 17. September 2016) in Stuttgart zahlreiche Highlights.

Zu sehen ist beispielsweise, wie der Einsatz von IO-Link die Installation einer Anlage vereinfacht, Kosten spart und intelligente Diagnose- und Parametrierungslösungen schnell Realität werden.

Balluff zeigt auf der AMB auch, wie mit dem neuen RFID-Controller BIS V Werkzeugidentifikation und Track & Trace von Werkstücken zusammenwachsen. Was ursprünglich nur mit verschiedenen Controllern zu administrieren war, lässt sich jetzt mit einer einzigen Gerätevariante bewältigen. Der Anwender kann an den RFID-Controller HF-, LF- und UHF-Leseköpfe zeitgleich frontseitig per Plug-and-Play anschließen und im Mischbetrieb nutzen.

Ein weiteres Highlight sind die induktiven Koppler BIC, die überall dort ideal eingesetzt sind, wo eine feste Verdrahtung von Sensoren und Aktuatoren stört, etwa an Rundtischen und Wechselwerkzeugen etc. Sie übertragen Energie und Signale vollkommen berührungslos über einen Luftspalt von bis zu 5 mm. Zu sehen sind uni- und bidirektionale Lösungen sowie Ausführungen mit IO-Link-Schnittstelle.

Vorgestellt werden auch die berührungslos und damit verschleißfrei arbeitenden induktiven Positioniersysteme BIP für die präzise Überwachung von Spannwegen an Spannvorrichtungen für Werkzeuge und Werkstücke. Sie sind leicht in jede Umgebung zu integrieren und dies auch bei knappem Einbauraum. Und wer sich für Füllstand- oder Drucksensoren für die Prozessüberwachung in der Fabrikautomation interessiert, für den lohnt sich ein Besuch am Balluff Stand ebenfalls.

Balluff auf der AMB 2016: Halle 4, Stand 4-C-61

Produktportfolio der Balluff GmbH

Balluff bietet ein umfangreiches Portfolio an robusten Lösungen für die
spanende Metallverarbeitung.

BIC Greifer

Induktiven Koppler BIC sind überall dort ideal eingesetzt, wo eine feste
Verdrahtung von Sensoren und Aktuatoren stört. Sie übertragen Energie
und Signale vollkommen berührungslos über einen Luftspalt von bis zu 5 mm.

Drucksensor BSP mit IO-Link

Drucksensoren mit IO-Link können auch an schwer zugänglichen Stellen
einer Anlage verbaut werden, denn sie lassen sich einfach von zentraler
Stelle aus über die Schnittstelle parametrieren.

 induktive Positioniersystemen BIP

Mit den induktiv arbeitenden Positioniersystemen BIP lassen sich Spann-
wege an Spannvorrichtungen für Werkzeuge und Werkstücke präzise
überwachen.

RFID-Controller BIS V

Mit dem neuen RFID-Controller BIS V wachsen Werkzeugidentifikation und
Track & Trace von Werkstücken zusammen.

Kontakt

Unsere Presseabteilung freut sich auf Ihre Anfrage

Gernot Steiner
Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH)
A-2512 Tribuswinkel
Tel.: +43 57887-720

E-Mail senden