Magnetkodiertes Weg- und Winkelmesssystem BML-S1G

Absolut genau. Für lange Messtrecken

Hochpräzise bei langen Messstrecken

Das absolut kodierte Wegmesssystem BML-S1G bietet hohe Auflösungen von 1, 2, 5 oder von 10 µm bei großen Messlängen bis zu 48 m. Und ein Gehäuse mit einer geringen Baugröße.

EMV – sicherer Betrieb

Das robuste, am Boden mit Edelstahl gekapselte Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einflüssen. Es lässt den zuverlässigen Betrieb auch in stark verschmutzten Umgebungen zu.

Einfache Montage und Installation

Durch die absolute Kodierung steht der Positionswert sofort nach dem Einschalten zur Verfügung. Die Einbautoleranzen und das LED-Feedback machen die Einrichtung und Montage zum Kinderspiel.

Diagnosefunktion

Die Diagnosefunktion ermöglicht eine schnelle Fehlererkennung und sorgt so für kurze Stillstandzeiten bei der Einrichtung und wenn Fehler auftreten.

Ihre Vorteile

  • absolutes Messsystem für große Längen bis 48 m
  • einfache Installation durch mehrfarbige LED und große Einbautoleranz
  • mit BISS-C- oder SSI-Schnittstelle
  • hohe Systemgenauigkeit und Auflösung
  • robustes Metallgehäuse mit Edelstahlboden

Typische Anwendungen

Positionsfeedback der sich bewegenden Linearachsen.
Schnittkonturen am Wasserstrahlschneider werden auf allen Achsen auch für große Längen sicher positioniert.
In Bearbeitungszentren für Holz oder Aluminium werden Bohrlöcher und Schnitte präzise gesetzt.

Anwendungsbeispiel

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken