Optoelektronische Sensoren BOS 6K in hoher Schutzart

Jetzt mit ECOLAB-Zulassung

Die Produktfamilie BOS 6K aus der Compact-Klasse bietet große Leistung und ist fast überall einsetzbar. Die neue Generation mit hoher Schutzart IP 67 und IP 69K verfügt über die ECOLAB-Zulassung. Daher ist sie für die Lebensmittelindustrie bestens geeignet. Beständig gegen Reinigungsmittel und robust gegen Wasserstrahlen erfüllt sie anspruchsvolle Applikationsanforderungen.

Breite Produktpalette

Das Produktspektrum dieser Optosensoren reicht von Lichttastern (mit und ohne Hintergrundausblendung [HGA]) über Einweglichtschranken bis hin zu Reflexionslichtschranken mit und ohne Autokollimation. In Rotlicht oder mit der Laserklasse 1. Die Varianten mit Hintergrundausblendung bieten zudem eine sehr geringe Grauwertverschiebung. Distanzsensoren mit einem Bereich von 20 bis 80 mm und Laser-Kontrasttaster runden das Portfolio ab.

Einfache Montage und Bedienung

  • leicht montierbar – ihr Schwalbenschwanz steht für ein intelligentes Befestigungskonzept
  • schnell auszurichten: Rotlicht und Laser sind gut sichtbar – auch über große Distanzen Einweglichtschranken bieten eine respektable Reichweite von bis zu 18 m.
  • einfaches, bewährtes Einstellkonzept: über Teach-in-Tasten

Öffner/Schließer umschaltbar

Öffner- und Schließerfunktion in einem Sensor reduziert die Variantenvielfalt, erhöht die Flexibilität der Applikation. Und spart Kosten.

Weitere Vorteile

  • integrierte, gut sichtbare LEDs
  • geschützte Optik
  • robuste Tasten
  • abriebfeste Laserbeschriftung
  • äußerst belastbarer Metallstecker
  • umfangreiches Montagezubehör

Zusätzliches Plus

Ihre kleine Bauform macht sie ideal, wenn für Applikationen wenig Platz zur Verfügung steht. Oder wenn sich die Sensorik dem Maschinendesign unterordnet und unauffällig funktionieren soll.

Applikationsbeispiele

  • Spannbackenpositionierung
  • Detektion von Platinen
  • Erkennen von transparenten Flaschen
  • Erfassen kleiner Objekte in der Montagetechnik

Applikation

Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Flaschen

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken