Easy-RFID

Einfache Ident-Lösungen für Montage und Handling

Integrierbare Systeme für Handling- und MontageIntegrierbare Systeme für Handling- und Montage
Modulare Handling- und Montageanlagen verfügen in der Regel über wenig Platz, Industrial RFID-Systeme zu installieren. Daher bietet Balluff RFID sehr kompakte Bauformen mit optimal aufeinander abgestimmten, flexibel kombinierbaren Komponenten. Diese sind einfach in der Handhabung, netzwerkunabhängig und in die gängigsten Profilsysteme einfach integrierbar.

Wie IO-Link einfache Ident-Lösungen unterstützt

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ident-Lösungen zu realisieren bietet IO-Link. Denn ein ungeschirmtes dreiadriges Standardkabel genügt, um IO-Link-RFID an die Feldbus-Ebene anzubinden. Easy-RFID eignet sich dabei vor allem bei einer zentralen Datenhaltung, für kleine Datenmengen und wenn die Schreib-/Lesegeschwindigkeiten keine zentrale Rolle spielen.

Signale bündeln – Geräte reduzieren

Je nach Feldbus-System können bis zu 16 IO-Link-RFID Schreib-/Leseeinheiten oder andere intelligente Devices an einen Knoten angeschlossen werden. Auch ist es möglich, bis zu 272 Sensoren/Aktoren anzubinden. Die Bündelung der Signale reduziert die Geräteanzahl. Diese einfachere Netzwerktopologie spart Zeit und Geld.

Festinstallierter Schreib-/Lesekopf mit Eckdatenträger

Festinstallierter Schreib-/Lesekopf mit Eckdatenträger

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken