Balluff auf der K 2016

Messevorbericht

Mit zahlreichen Highlights präsentiert sich Balluff vom 19. bis 26. Oktober auf der Messe K in Düsseldorf. Der führende Anbieter für die industrielle Automation im Bereich Sensorlösungen und Systeme stellt unter anderem eine neue, besonders einfach zu bedienende SmartCamera vor. Gezeigt wird auch, wie mittels Mold-ID der Einsatz von Spritzgießwerkzeugen effizienter gestaltet werden kann. Zu sehen sind auch Sensoren für die Füllstandserfassung von Pulvern und Granulaten sowie effiziente Lösungen zur berührungslosen Wegmessung und Positionserfassung. Diese werden beispielsweise beim Spritzgießen oder Blasformen benötigt.

IO-Link - Enabler für Industrie 4.0

Wer sich für das Thema Industrie 4.0 interessiert, ist bei Balluff ebenfalls an der richtigen Adresse. Er kann sich auf der Messe umfassend über den Kommunikationsstandard IO-Link informieren. Gezeigt wird beispielsweise, wie der Einsatz von IO-Link die Installation einer Anlage vereinfacht, Kosten spart und intelligente Diagnose- und Parametrierungskonzepte schnell und kostengünstig Realität werden können. IO-Link gilt als Enabler-Technologie für Industrie 4.0.

Mit Mold-ID Spritzgießwerkzeuge effizient nutzen

Ein Praxisbeispiel, wie auf einfache Weise Industrie 4.0 Einzug in die Produktion nehmen kann, ist MOLD-ID von Balluff. Mittels Industrial RFID macht es den Einsatz von Spritzgießwerkzeugen rückverfolgbar, gewährleistet deren optimale Auslastung und unterstützt die vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance). Der besondere Clou: Durch LAN, W-LAN oder Powerline können alle Mold-ID-Systeme per Webservices mit der Leitebene, einem ERP- bzw. MES-System verbunden werden. Dadurch besteht von überall Zugriff auf die Daten und Prozesse.

Bedienerfreundliche SmartCamera mit vielen Funktionen

Eine einfach zu bedienende SmartCamera ist eine weitere Neuheit, die Balluff auf der K 2016 vorstellt. Sie ist die ideale Lösung, wenn vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben in der industriellen Automatisierung, beispielsweise bei der Qualitätssicherung und Teileprüfung, mit zielgerichteten Werkzeugen schnell und flexibel zu lösen sind. Die Anbindung des umfassend mit Kommunikationsschnittstellen ausgestatteten Systems erfolgt über standardisierte M12-Steckverbinder. Der Zugriff erfolgt ortsunabhängig über gängige Webbrowser, die Bildverarbeitungssoftware läuft eigenständig in der Kamera und basiert auf der HALCON Funktionsbibliothek. Dies garantiert allgemein anerkannte Funktionsroutinen. Weiterer Vorteil: Die Ergebnisdaten lassen sich flexibel für die jeweilige Systemumgebung aufbereiten. Komplette Prüfberichte mit Bildern können auf einem FTP-Server abgelegt werden.

Lösungen für die Positionserfassung

Vorgestellt werden auch berührungslos und damit verschleißfrei arbeitende Positioniersysteme für die präzise Überwachung von linearen Maschinenbewegungen, etwa an Spritzgießmaschinen. Sie sind äußert robust und leicht in jede Anwendung zu integrieren.

Balluff auf der K 2016: Halle 10, Stand H59

Ideales Einsatzgebiet für die Balluff SmartCamera ist die Qualitätssicherung

Mold-ID macht den Einsatz von Spritzgießwerkzeugen rückverfolgbar,
gewährleistet deren optimale Auslastung und unterstützt die voraus-
schauende Instandhaltung (Predictive Maintenance)

Vorgestellt werden auch berührungslos und damit verschleißfrei
arbeitende Positioniersysteme für die präzise Überwachung von
linearen Maschinenbewegungen, etwa an Spritzgießmaschinen

Kontakt

Unsere Presseabteilung freut sich auf Ihre Anfrage

Gernot Steiner
Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH)
A-2512 Tribuswinkel
Tel.: +43 57887-720

E-Mail senden