Montage und Handling

Ein Netzwerk-Verteiler für komplexe Aufgaben

Ob Sie Signale bündeln, Pneumatik schalten, Daten aufzeichnen und rückverfolgen oder sich Betriebszustände mit der Signalleuchte SmartLight anzeigen lassen – ein Netzwerk-Verteiler löst als dezentraler Datenverdichter solche komplexen Aufgaben:

  • alle Analogfunktionen
  • RFID-Applikationen
  • die Ventilansteuerung
  • die Signalisierung
  • der Einsatz dezentraler E/A

Pro Fertigungssegment genügt ein IO-Link-Master. Unterschiedliche Baugruppen werden dadurch reduziert.
Und Anlagenoptionen können zu- und abgewählt werden. Dies eröffnet Ihnen große Flexibilität. Und spart bares Geld. Gleichzeitig ist ein IO-Link-Master äußerst leistungsstark. Zusätzliche Features wie Display, integrierter Switch und Web-Server unterstützen seine Bedienfreundlichkeit.

Montage und Handling IO-Link Applikation

1. IO-Link-Master
2. M12-Profinet-Leitung
3. 7/8"-Power-Leitung
4. M8-Sensorhub
5. Ventilinselstecker
6. SmartLight
7. RFID-Schreib-/Lesekopf
8. RFID-Datenträger
9. M12-Anschlussleitung
10. M12-RFID-Anschlussleitung

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken