Betriebszustände kontinuierlich überwachen

Visualisierung des Produktionsablaufs direkt an der Fertigungslinie

Wenn ein Produktionsablauf unmittelbar an der Fertigungslinie visualisiert werden soll, ist die Signalleuchte SmartLight die perfekte Lösung.

Denn die erste LED-Signalsäule mit IO-Link-Schnittstelle stellt Verläufe und Tendenzen dar, sodass Sie unterschiedliche Stadien fortlaufend überprüfen können. Dies optimiert Taktzeiten und zeigt frühzeitig auf, ob es zu Engpässen oder Wartungsaufgaben kommt.

Einstellen ohne mechanischen Umbau
Ihre verschiedenen Modi – Lauflicht-, Segment- und Levelmodus – sind ohne mechanischen Umbau einstellbar. Über die Steuerung wählen Sie zwischen Lauflicht und Farbverlauf oder der Anzeige von bis zu fünf Farbsegmenten.

Einfache Nachrüstung
Für den Anschluss genügt ein dreiadriges Sensorkabel. Damit verbinden Sie die SmartLight zügig mit Ihrer Anlage. Und die maximale Funktionalität ist hergestellt.

Entnehmen Sie der Grafik, wie einfach die SmartLight nachzurüsten ist.

Signalisierung

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken