Steuerungskonzepte für die Automation

Gängige Applikationen einfach lösen

Steuerungskonzepte für die Automation

Aus der Praxis für die Praxis

Leistungsstarke durchgängige Netzwerke sind das A und O jeder Automation. Nur so ist die Wettbewerbsfähigkeit langfristig gegeben. Steuerungskonzepte mit IO-Link bieten dazu eine einfache und universelle Lösung. Anwender profitieren von geringen Kosten und einer nie gekannten Flexibilität.

Informieren Sie sich anhand typischer Applikationen, welche Möglichkeiten IO-Link für die Automatisierung erschließt. Und prüfen Sie, ob IO-Link auch Ihnen Vorteile bringt.

Dazu stellen wir Ihnen in einer Serie nach und nach verschiedene Konzepte vor, die gängige Situationen einfach lösen.

Montage und Handling
Ein Netzwerk-Verteiler für komplexe Aufgaben

Modulare Steuerungskonzepte
Parallelverdrahtung – Feldbus-Protokoll – IO-Link

Feldbus-Migration
Ein Konzept für unterschiedliche Märkte

Roboter automatisieren
Ein M12-Anschluss genügt

Betriebszustände kontinuierlich überwachen
Visualisierung des Produktionsablaufs direkt an der Fertigungslinie

Signale verdichten
Eine IP-Adresse für 136 E/A

Messen, steuern, regeln
Prozessmedien korrekt zuführen

Daten rückverfolgen
Wie Sie mit maximaler Transparenz den optimalen Prozess gewährleisten

E/A-Signale sammeln
Wie dezentrale Strukturen einfach aufzubauen sind

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken