UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320

Kompakte Bauform, 1 m Reichweite, automatische Konfiguration

Short-Range-Reader ProduktBIS V spricht jetzt auch UHF

Mit dem neuen Schreib-/Lesekopf BIS VU-320 wird die BIS-V-Produktfamilie um UHF-Funktionalität erweitert. Der kompakte UHF-Schreib-/Lesekopf bietet rundum besonders gut sichtbare Funktions- und Status-LED-Anzeigen. Mit einer typischen Lesereichweite von 1 m eignet sich das UHF-System hervorragend zur Überwachung von Produktionsprozessen, für die Materialflusssteuerung und Montageanlagen. Durch seine Multi-Tag-Fähigkeit von bis zu 5o gleichzeitig erfassbaren Datenträgern ist er auch für Traceability-Lösungen ideal.

Mit Auto-Set-up auf Knopfdruck

Ein Highlight ist die integrierte Power-Scan-Funktion. Sie bietet die automatische Anpassung an den zu erfassenden UHF-Datenträger. Und gewährleistet in jeder Applikation die optimale Konfiguration ohne aufwändiges manuelles Einstellen von Parametern. Direkt am Gerät ist dies sogar auf Knopfdruck möglich: Als weltweit einziges Gerät seiner Klasse verfügt der BIS VU-320 damit über eine Auto-Set-up-Funktion. Der Schreib-/Lesekopf stellt sich automatisch auf die Umgebungsbedingungen ein. Und die Inbetriebnahme erfolgt in kürzester Zeit.

Vielfältiger Einsatz – sehr robust

Die einfache Anwendung des Short-Range-Schreib-/Lesekopfs wird durch seine robuste Ausführung optimal unterstützt. Auch in rauer Umgebung bleibt er zuverlässig. Für den Einbau in der Anlage kann auf Standard-Zubehör zurückgegriffen werden. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von Standard-Anschlusskabeln für die Auswerteeinheit BIS V. Dies ermöglicht eine Kabellänge von bis zu 50 m zum Schreib/Lesekopf.

Vorteile

  • alle Standard-Schnittstellen über BIS V verfügbar
  • rundum sichtbare Funktions- und Status-LEDs
  • typische Lesereichweite 1 m
  • Multi-Tag-fähig (max. 50 Datenträger)
  • integrierte Power-Scan-Funktion
  • Auto-Set-up auf Knopfdruck
  • Standard-Anschlusskabel verwendbar

 Short-Range-Reader Applikation

Multi-Tag-Erfassung in Produktion und Materialfluss: mit bis zu 1 m Lesereichweite sind alle Produkt- und Chargeninformationen an zentraler Stelle verfügbar.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken