Wegaufnehmer mit Echtzeit-Ethernet-Schnittstellen

Zur schnellen, präzisen und absoluten Positions- und Geschwindigkeitsmessung

Stab- und Profilbauformen mit Profinet, EtherCAT, VARANStab- und Profilbauformen mit Profinet, EtherCAT, VARAN
Micropulse Wegaufnehmer BTL in Stab- und Profilbauform mit Echtzeit-Ethernet ermöglichen die schnelle, präzise und absolute Positions- und Geschwindigkeitsmessung. Die verschleißfreien Systeme mit berührungslosem Messprinzip sind unempfindlich gegen Verschmutzung sowie schock- und vibrationsresistent. Durch einen definierten Parameteraustausch können sie einfach in die Steuerung eingebunden werden. Dies spart Zeit und Kosten.

Synchrone Echtzeitdaten

Die Wegaufnehmer unterstützen hochdynamische und präzise Regelprozesse mittels Profinet – Isochronous Real Time (IRT), EtherCAT – Distributed Clocks (DC) oder VARAN – Phase Locked Loops (PLL).

32 Messwerte mit einer einzigen Messung

Micropulse Wegaufnehmer der Serie BTL7-V sind in der Lage, bis zu 16 Positionsgeber zu detektieren und zu verarbeiten. Zu jedem Positionsgeber können zwei Werte ausgegeben werden: die Position und die Geschwindigkeit.

Flexible Magnet-Mode

Die BTL7-V-Serie kann als 1...16-Magnet-Typ betrieben werden. Der Sensor erkennt automatisch, wie viele Magnete im Messbereich vorhanden sind. Diese Funktion erleichtert den Betrieb bei Anwendungen mit wechselnder Anzahl der Magnete.

Anwendungen

Die Einsatzgebiete der Wegaufnehmer mit Echtzeit-Ethernet-Schnittstellen finden sich überall dort, wo hohe Regeldynamik und Genauigkeit gefordert sind. Zum Beispiel in der

  • Materialverarbeitung
  • Kunststoffindustrie
  • Umformtechnik
  • Lebensmittelindustrie

Einfache Anbindung der Wegaufnehmer an die Steuerung und in das Anlagennetzwerk

Einfache Anbindung der Wegaufnehmer an die Steuerung und in das Anlagennetzwerk

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken