Lösungen für die Stahl- und Hüttenindustrie

Sicherheit und Flexibilität aus einer Hand

Stahl- und Hüttenindustrie

Die Produktion von Stählen ist sehr komplex und erfolgt bei Hochtemperatur, Schock und Vibration unter schwierigsten Bedingungen. Erzeuger und Maschinenbauer stellt dies vor hohe Anforderungen. Zu gewährleisten ist ein sicherer Prozess mit einem optimalen Qualitätsmanagement. Dabei sind Anlagen und Maschinen in Spitzenqualität grundlegende Voraussetzung. Dies erfordert beste Technik.

Das Balluff Full-Range-Sortiment mit allen Wirkprinzipien bietet Stahlkochern und Anlagenbauern erstklassige Sensoren und Systeme mit passendem Connectivity-Programm auf dem neuesten Stand. Diese sind medienbeständig, hochtemperatur-, schock- und vibrationsfest, äußerst robust und zuverlässig. Denn Balluff Technik wird durch Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) im eigenen akkreditierten Labor optimiert.

Balluff Technologie sichert größte Anlagenverfügbarkeit und sorgt dafür, dass Maschinenleistung durchgängig genutzt werden kann. In der Kokerei, am Hochofen, in Warm- und Kaltwalzen oder bei der Oberflächenveredelung.
Ihre hochklassige Qualität empfiehlt sie ebenso für die Erzeugung anderer hochwertiger Metalle.

Balluff Produkte sind international zugelassen und weltweit erhältlich. Der globale Service bietet individuelle Betreuung und umfassende Dienstleistungen. Mit persönlicher Beratung und individuellen Lösungen. Balluff ist überall vor Ort.

Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?
Bitte schicken Sie Ihre Anfrage an unser Industrie-Team.

E-Mail senden