Steckverbinder BCC

High Quality für die Pharma- und Verpackungsindustrie optimiert

High Quality

Balluff Steckverbinder sind für die Anforderungen der Pharma- und Verpackungsindustrie hervorragend geeignet. Denn die High-Quality-Produkte sind im Balluff Prüflabor intensiv getestet und für höchste Ansprüche optimiert worden. Dadurch sind sie bestens auf unsere in der Pharma- und Verpackungsindustrie eingesetzten Sensoren und Systeme abgestimmt.

Zum schnellen und einfachen Anschluss

Balluff Steckverbinder garantieren den schnellen und einfachen Anschluss. Dafür stehen so hilfreiche Details wie eine gut sichtbare Rasthilfe am Griffkörper oder LEDs, die aus unterschiedlichen Richtungen gut sichtbar sind. Dies erleichtert die Maschineneinrichtung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die neuen Steckverbinder BCC sind mit den bewährten PUR-Kabelqualitäten ausgestattet und gewährleisten somit den vielfältigen und anspruchsvollen Einsatz.

Weitere Vorteile

  • Rändelmutter in Edelstahl 1.4404
  • schleppkettentauglich
  • flammwidrig nach IEC 332-2
  • halogenfrei nach IEC 60754-1
  • ECOLAB-getestet
  • H2O2-beständig
  • Kabelaufbau nach UL-AWM 21198
  • Griffkörper und Kabel in neutralem Grau

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken