Wir sprechen IO-Link

In der Objekterkennung

Balluff IO-Link zur Objekterkennung umfasst intelligente Sensoren der unterschiedlichsten Funktionsprinzipien

  • optoelektronische Sensoren
    - analoge Gabellichtschranken
    - RGB-Farbsensoren
    - energetische Lichttaster für große Reichweiten  
  • Ultraschall-Sensoren
  • mechanische Reihenpositionsschalter

IO-Link-Sensoren bringen zahlreiche Vorteile:

Höchste Maschinenverfügbarkeit

Stillstandzeiten werden deutlich reduziert, weil die Parameter eines getauschten IO-Link-Sensors vom IO-Link-Master automatisch auf den neuen Sensor geschrieben werden. Inbetriebnahmen, Formatänderungen oder Rezepturwechsel können zentral über Funktionsbausteine der Steuerung ablaufen. Dies spart Zeit und senkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum.

Bedarfsorientierte Wartung

Kontinuierliche Diagnosedaten des gesamten Prozesses verlängern Wartungsintervalle, da Anlagen und Maschinen durch die automatische Nachregelung über IO-Link deutlich seltener zu warten sind.

Produkte

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken