Wir sprechen IO-Link

Unabhängig vom Feldbus

Durch die unterschiedlichen Balluff IO-Link-Master (EtherCAT, Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, CC-Link) können die Devices auf einfachste Weise über IO-Link mit nahezu allen Feldbussen kommunizieren.

IO-Link-Sensorhubs „sammeln“ bis zu 16 binäre Standard-Sensoren ein. So lassen sich auf einfachste und kostengünstige Weise Sensoren in die Feldbus-Ebene integrieren.

Induktive Koppler BIC mit IO-Link ermöglichen die berührungslose Daten- und Signalübertragung. Mechanisch getrennt, aber elektrisch verbunden, ermöglichen sie die schnelle, verschleißfreie Kommunikation.

Mit der IO-Link-SmartLight, der LED-Signalsäule mit IO-Link-Schnittstelle, sind Betriebszustände einfach zu visualisieren, sodass sie zusätzliche Sicherheit bietet.
Gängige physikalische Größen werden angezeigt. Dazu ist sie schnell und kinderleicht zu programmieren. Weiterer Pluspunkt: Sie ist einfach installierbar.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken