Induktive Ringsensoren

Optimal für die automatisierte Montage

Balluff induktive RingsensorenRingsensoren kontrollieren die Zufuhr von Schrauben, Nägeln und ähnlichen Kleinteilen. Ihr Ausgang arbeitet statisch, d.h., er bleibt so lange aktiv, wie sich ein Metallteil im Ansprechbereich befindet.

Vorteile

  • einfache Installation (da anreihbar und universell montierbar, stapelbar mit Abstand > 20 mm)
  • sehr zuverlässig (durch induktives Sensorprinzip)
  • optimal für Kleinteileerkennung (mit integrierter Impulsverlängerung)

Anwendungen

  • Erfassung von Nägeln, Schrauben, Schweißbolzen oder ähnlichem
  • Auswurfkontrolle
  • Teilezählung
  • Drahtbruchkontrolle
  • Nagelmaschinen zur Palettenherstellung
  • Zuführkontrolle in der Montagetechnik
  • Staumeldung bei Zuführschläuchen

Induktive Ringsensoren BES IKVS im Einsatz