Magnetische Sensoren aus Edelstahl

Die magnetischen Sensoren für die Lebensmittelindustrie

Durch das lebensmittelechte Gehäusematerial aus Edelstahl und geprüfte Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel sind Balluff magnetische Sensoren erste Wahl bei nassen und hygienischen Prozessen der Lebensmittelindustrie.

Höchste Dichtigkeit durch IP 67, IP 68 und IP 69K sowie Temperaturbeständigkeit bis 120 °C stehen für höchste Qualität. Dies garantiert lange Lebensdauer und Prozesssicherheit.

Magnetische Sensoren aus Edelstahl ─ für höchste Ansprüche

Magnetische Sensoren aus Edelstahl ─ Für höchste Ansprüche

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken