Mehr Effizienz für die Intralogistik

Industrial RFID: Ferroident – leistungsstark auch auf Metall

861779 G 22 01

Für optimierten Materialfluss

Durch immer komplexere Produktionsprozesse und eine zunehmende Teilevielfalt kann der innerbetriebliche Materialfluss aus dem Takt geraten. Um dies zu verhindern, können Waren- und Datenströme mit Industrial RFID verknüpfen werden, sodass ein reibungsloser Ablauf gesichert ist.

Rückverfolgbarkeit aller Daten

Berührungslos zeichnen Balluff Industrial RFID BIS M den ganzen Produktionsprozess in sämtlichen Chargen auf und machen alle Daten rückverfolgbar. Damit wissen Sie beispielsweise ganz genau, welche Materialien wann und wo verwendet, welche Seriennummern eingesetzt wurden und welche Maschinen dabei zum Zug kamen. Dies bringt größte
Sicherheit für Ihr Supply-Chain-Management. Denn die Versorgungs-
und Produktionskette wird mit Industrial RFID absolut transparent.

Höchste Produktionssicherheit in jeder Umgebung

Qualitätsschwankungen kommen mit dem Balluff Ferroident nicht mehr vor. Fehler werden konsequent vermieden, da diese sofort erkannt werden und das betreffende Teil zurückgeführt, korrigiert oder ausgesondert wird. Und dies vollkommen autark. Denn Industrial RFID BIS M steuern Prozesse selbst.

Der leistungsstarke Ferroident bringt optimale Produktionssicherheit: Unabhängig von Trägermaterial und Inhalt. Nicht nur in Wasser, Öl oder Staub. Sondern auch auf Metall.

861779 300x

Unabhängig vom Inhalt absolut zuverlässig, ob

  • Metalle (Aluminium, Edelstahl ...)
  • Kunststoffe (PVC, Teflon ...)
  • Flüssigkeiten (Wasser, Öle ...)
  • Naturmaterialien (Holz, Kautschuk ...)

In jeder Umgebung – auch auf Metall

  • berührungslos und robust
  • klein und leistungsstark
  • großer Schreib-/Leseabstand
  • beliebig wieder beschreibbar
  • flexible, schnelle Kommunikation

Der Ferroident ist in jeder Umgebung industriegerecht. Und seine unbegrenzten Schreib-/Lesezyklen sorgen für eine unbegrenzte, schnelle Kommunikation. Dabei ist das kleine Kraftpaket mit 13,56 MHZ und hoher Reichweite in alle Steuerungen zu integrieren.


Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken