Netzgeräte für den Schaltschrank

Zuverlässige Leistung für hohe Anforderungen

Anlagen und Maschinen effizient betreibenNetzgeräte für den Schaltschrank
Alle Systeme der industriellen Automation sind auf eine zuverlässige und saubere Stromversorgung angewiesen. Balluff bietet leistungsstarke Netzgeräte für den Schaltschrank, die den störungsfreien und effizienten Betrieb von Anlagen sichern.

Lange Betriebszeit – lange Lebensdauer

Die ultrazuverlässigen Geräte gewährleisten den Schutz der empfindlichen Steuerelektronik. Sie halten Überlast und Überspannung stand. Mit MTBF (Mean Time Between Failure) bis zu 800.000 Stunden/91 Jahre bleibt die Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen damit langfristig gewährleistet.

Im Metallgehäuse

Die breite Modellpalette im IP20-Metallgehäuse oder Metall-/Kunststoffgehäuse bietet eine gut abgestufte Leistung in ein- und dreiphasiger Ausführung. Neben 24 V stehen weitere Ausgangsspannungen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • komplettes Lieferprogramm – alles aus einer Hand
  • Sicherheit bei Kurzschluss und Überlast in industriellen Umgebungen
  • hohe Anlagenverfügbarkeit aller Geräte
  • lange Lebenszeit für einen sicheren Betrieb
  • umfangreiche Zulassungspakete für den globalen Einsatz

Besondere FeaturesNetzgerät
Parallel-/Einzelmodus (1)
Wenn mehr Leistung erforderlich ist, können mehrere Einheiten im Parallelmodus kombiniert werden (bei den meisten Modellen).

Einstellbarer Ausgang (2)
Einstellung des Spannungsausgangs, um Verluste bei Verkabelung und verteilten Komponenten zu kompensieren

Statusanzeige (3)
LED für Gleichstrom (DC) EIN und Gleichstrom-LO-Anzeige (bei den meisten Modellen)

Anschlüsse mit Berührschutz (4)
Keine zusätzlichen Schutzeinrichtungen erforderlich

Ready-Ausgang (5)
Informiert das Steuersystem über die Betriebsbereitschaft des Netzgeräts (bei den meisten Modellen)

Robuste DIN-Schienenmontage (6)

CE-, UL/cUL-, CCC- und TÜV-Zulassungen (7)

Applikation
Stabile Netzgeräte für den Schaltschrank

Stabile Netzgeräte für den Schaltschrank unterstützen eine hohe Anlagenverfügbarkeit

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken