Profinet

Von der Leitebene bis zum Antrieb durchgängig integrieren

Die industrielle Automation hat sich durch Profinet entscheidend weiterentwickelt. Profinet arbeitet auf Ethernet-Basis und ist im Vergleich zu Profibus deutlich schneller.

Profibus lässt sich durchgängig von der Leitebene bis zum Antrieb integrieren.
Auch in rauen Umgebungen. Zudem binden Sie mit Profinet Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein.

Profinet ist ohne Weiteres mit Profibus kombinierbar. Und mit IO-Link-Schnittstelle ist Verbinden spielend leicht. Dies sichert nicht nur Installationsfreiheit, sondern garantiert noch einfacheres Verdrahten, durchgängige Diagnosen und zentrales Parametrieren. Mit Zeitgewinn und handfesten Kostenvorteilen, sodass bereits durch die Verbindungstechnik die Prozessqualität verbessert werden kann.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken