Induktive Sensoren

Robuste Sensoren zur Objekterkennung im Metallbereich

  • Übersicht
  • Komponenten

Induktive Sensoren im Einsatz

Steckverbinder und Anschlussleitungen Auswählen Induktive Sensoren Auswählen Passende Befestigungen Auswählen

Induktive Sensoren werden zum Steuern, Positionieren und Kontrollieren von Prozessen in der Automatisierungstechnik eingesetzt.
Die robusten Sensoren erfassen Objekte im Metallbereich.

Vorteile

  • berührungslos, verschleißfrei, verschmutzungsunempfindlich, kurzschlussfest
  • lieferbar in den Bauformen ab 3 mm Ø bis 80x80 mm Quaderabmessung

Induktive Sensoren – abgestimmt auf Ihre Anforderungen


Induktive Global-Sensoren

Unterschiedliche Ausführungen bieten Flexibilität

Mehr

Raue Umgebungen? Kein Problem!

Sicheres Schaltverhalten in besonders rauen Umgebungen

Mehr

Raumwunder-Sensoren

Metallgehäuse-Sensoren in kleiner Bauform – extrem kurz!

Mehr

Mini-Bauformen mit Maxi-Leistung

Induktive Mini-Sensoren – für Positionsabfragen bei beengten Raumbedingungen

Mehr

Unter Druck sind sie am besten

Hochdruckfeste induktive Sensoren bis 500 bar

Mehr

Für Ihre Exporte nach Fernost

Induktive DC-2-Drahtsensoren – für eine größere Sensorauswahl

Mehr

Die induktiven Sensoren mit den Traummaßen!

8x8-Shorties ─ klein, robust und einfach zu integrieren

Mehr

Quadratisch, praktisch ...

Fünf gute Gründe für 5x5-Sensoren

Mehr

Hart im Nehmen

Proxinox-Sensoren – dem Edelstahlgehäuse können aggressive Medien nichts anhaben

Mehr

Mit Diagnoseausgang

DESINA-Diagnose-Sensoren

Mehr

Analogausgang?

Position, Größe und Material eines metallischen Targets erfassen

Mehr

Für extreme Anwendungen bis 160 °C

Ultrahochtemperaturfeste induktive Sensoren

Mehr

Kleinteile zählen?

Ringsensoren – die zuverlässige und schnelle Lösung

Mehr

Schnell und einfach montiert

Induktive Schlauchsensoren

Mehr
[Weniger]

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken