Lumineszenztaster

Machen das Unsichtbare sichtbar

Balluff LumineszenztasterWenn Markierungen zu detektieren sind, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sein dürfen, sind Lumineszenztaster gefragt. Denn sie erkennen jede Art von fluoreszierenden Stoffen, auch wenn Markierungen nur schwach ausgeprägt sind.

Einstellung

Mit nur einem Tastendruck werden Markierungen mit einer höheren Lumineszenz als ihr Hintergrund erkannt. In dieser Standardeinstellung arbeitet der Sensor in Hellschaltung. Für zuverlässige Ergebnisse bei geringen Unterschieden zwischen Hintergrund und Markierung kann feinjustiert werden. Hier ist die Schaltart frei wählbar.

Features

Je nach Gerätetyp erkennen Balluff Lumineszenztaster Markierungen auf beliebigen Oberflächen oder beliebigem Hintergrund. Außerdem sind Lumineszenztaster mit verschiedenen Lichtquellen wählbar. Mit UV sind externe Lampen nicht mehr nötig. Zudem kann die Tastweite durch zusätzliche Objektive weiter erhöht werden. Und mit High-Power-UV-LED sind hohe Reichweiten sowie beengte Einbaubedingungen über adaptierbare Lichtleiter möglich.

Anwendungen

  • Aufgaben in der Logistik (Markieren, Selektieren)
  • Aufgaben im Fertigungsprozess (Führen, Überwachen, Sortieren)
  • Verpackungsmaschinen (Kontrolle beim Schneiden, Falten)
  • Keramikindustrie (z. B. Positionierung der Teile)
  • Holzindustrie (z. B. Kontrolle der Kleberaupe)
  • Pharmaindustrie (Kontrollaufgaben im Herstellungsprozess)
  • Textilindustrie (z. B. Schnittführung)
  • Lebensmittelindustrie

Flaschen vor dem Umverpacken korrekt positionieren

Flaschen vor dem Umverpacken korrekt positionieren