Zylindersensoren für Zugstangenzylinder

Klassische Befestigung mit Haltewinkel an Zylindern mit Zugankern, DUO-Schienen

BMF-ProdZylindersensoren für Zugstangenzylinder können mit Haltewinkeln an Zylindern mit Zugankern und DUO-Schienen befestigt werden. Durch diese klassische Befestigung stehen vielfältige Möglichkeiten offen, Applikationen bestens zu lösen.

Bewährte Elektronik aus dem umfassenden Programm magnetischer Zylindersensoren

  • durchdachtes Haltewinkelkonzept für die meisten Zylindertypen mit beliebigem Kolbendurchmesser (Zugankerdurchmesser bis 17 mm)
  • zuverlässiges Schaltverhalten
  • berührungsloses und verschleißfreies Erfassen der Kolbenstellung durch die Zylinderwandung
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • kleine Hysterese
  • präziser Schaltpunkt

Die Montage an Zylindern mit Zuganker erfolgt mit Haltewinkeln

BMF Pneumat Prod

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken