Zylindersensoren für die T-Nut

Direkt oder mit Haltewinkel in die T-Nut montierbar

BMF-ProdFür T-Nuten hat Balluff magnetische Zylindersensoren entwickelt, die in jede T-Nut passen und sich durch besonders festen Halt auszeichnen. Sie sind bündig einbaubar, sodass sie sich auch für platzkritische Anwendungen eignen. Zudem stehen extrem kurze Bauformen zur Verfügung, die vielfältige Einbaumöglichkeiten bieten. Besonders helle LEDs ermöglichen es, die Schaltfunktion auch aus großer Entfernung sicher zu erkennen.

Bewährte Elektronik aus dem umfassenden Programm magnetsicher Zylindersensoren

  • einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten
  • berührungsloses und verschleißfreies Erfassen der Kolbenstellung durch die Zylinderwandung
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • kleine Hysterese
  • präziser Schaltpunkt

Direkt von oben in T-Nut montierbar oder universell mit Haltewinkel

BMF T-Nut prod

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken