Zylindersensoren für die Trapeznut und -führung

Bester Halt – durchdachtes Haltewinkelkonzept

Für die Trapeznut hat Balluff magnetische Zylindersensoren entwickelt, die mit Haltewinkeln an Zylindern montiert werden. Zudem gibt es Varianten, die ohne Haltewinkel auf Zylinder mit 60°- und 90°-Trapeznut passen.

Bewährte Elektronik aus dem umfassenden Programm magnetischer Zylindersensoren

  • durchdachtes Haltewinkelkonzept für die meisten Zylindertypen mit Trapeznut oder Trapezführung
  • einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten
  • berührungsloses und verschleißfreies Erfassen der Kolbenstellung durch die Zylinderwandung
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • kleine Hysterese
  • präziser Schaltpunkt

Die Montage an Zylindern mit Trapezführung oder Trapeznut erfolgt mit Haltewinkeln

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken