Inkrementelle lineare magnetkodierte Wegmesssysteme

Präzise und flexibel – breites Anwendungsspektrum

Die inkrementellen Wegmesssysteme BML von Balluff sind flexibel einzusetzen und stehen kostengünstig für nahezu jede Messlänge zur Verfügung. Durch standardisierte Digital- und Analogschnittstellen sind sie in fast alle Steuerungen integrierbar.

inkrementelle Wegmesssysteme BML sorgen für die präzise Positionierung in der Energieerzeugung und in der Getränkeindustrie

In der Energieerzeugung, der Getränkeindustrie und in vielen anderen Branchen sorgen inkrementelle Wegmesssysteme BML für die präzise Positionierung.

Anwendungen

  • lineare Motoren und Antriebe
  • Laserschneidmaschinen
  • Holzverarbeitung
  • Drucksysteme
  • Ultraschall-Schweißen
  • Transferstraßen
  • Zuführsysteme
  • Rolltreppen
  • Aufzüge
  • Förderbänder und viele mehr

Vorteile

  • schnelle und präzise Messwertermittlung mit hoher Wiederholgenauigkeit: für beste Maschinenleistung
  • langzeitstabiles Magnetband mit Permagnet®-Technologie: für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • komplett metallgekapselt oder im Kunststoffgehäuse: optimaler Schutz der Elektronik für eine lange Lebensdauer und geringe Gesamtkosten

inkrementelles lineares magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1F

BML-S1F

  • hohe Auflösung bis 1 µm, Systemgenauigkeit 10 µm
  • Messlänge bis 48 m
  • Ausgangssignal: sinusförmiges Analogsignal oder digitales Rechtecksignal
  • optional mit Referenzsignal

inkrementelles lineares magnetkodiertes Wegmesssystem BML S2B/BML S2E

BML S2B/BML S2E

  • hohe Auflösung bis 5 µm, Systemgenauigkeit bis 50 µm
  • Messlänge bis 48 m
  • Ausgangssignal: digitales Rechtecksignal
  • optional mit Referenzsignal und Endschalter

inkrementelles lineares magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S2C

BML-S2C

  • Auflösung bis 10 µm, Systemgenauigkeit 400 µm
  • Messlänge bis 48 m
  • Ausgangssignal: digitales Rechtecksignal

inkrementelles lineares magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1C

BML-S1C

  • Auflösung bis 100 µm, Systemgenauigkeit 100 µm
  • Messlänge bis 48 m
  • Ausgangssignal: digitales Rechtecksignal

inkrementeller linearer Maßkörper

Inkrementelle lineare Maßkörper

  • ein- oder zweispurige Maßkörper

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken