Industriegerecht – robuste Handheld-Barcode-Reader BVS HS-P

Ausgezeichnete Leseleistung

Bedienerfreundlich

Balluff Handheld-Barcode-Reader der Serie BVS HS-P lesen schnell und zuverlässig alle gängigen 2D-, 1D- und gestapelten Barcodes. Die Reader sind robust und kombinieren höchste Leseleistung mit Benutzerfreundlichkeit. So bietet der Reader die industrietaugliche Schutzklasse IP 65 und übersteht auch mehrfache Stürze von bis zu 2 m auf Beton. Dies gewährleistet den zuverlässigen Einsatz in Industrie, Logistik und Lager.

Balluff Handheld-Reader BVS HS-P

Handheld-Barcode-Reader der Serie BVS HS-P sind industriegerecht.

Mobil arbeiten

Die kabellosen Varianten mit Bluetooth eröffnen Anwendern maximale Bewegungsfreiheit. Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation ist die sichere Datenübertragung möglich.

Anwendungen

  • Steuerung von Nachschubprozessen (Kanban-Systeme)
  • Fertigungssteuerung
  • optische Werkzeugidentifikation
  • Komponentenverfolgung
  • Qualitätskontrolle
  • Inventarisierung (Steuerung von Kanban-Systemen)

Vorteile

  • schnelles und sicheres Lesen gängiger 1D-, Stapel- und 2D-Barcodes – auch von direkt markierten Codes
  • zuverlässige Lesebestätigung durch Akustiksignal, 2 grüne LEDs und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • intuitives Zielsystem durch gut sichtbaren Lasermarkierungsrahmen
  • mobil arbeiten durch kabellose Varianten – bis zu 100 m Umkreis um die Basisstation
  • einmal laden – bis zu 30 000 Mal Lesen durch Lithium-Ionen-Akkus
  • robustes, industriegerechtes Design in IP 65 mit Fallschutz bis 2,0 m
  • ermüdungsfrei arbeiten durch geringes Gewicht und ergonomische Form

BVS VS-Px-HDW

  • liest hochauflösende Codes (bis 2,5 mil bei 1D) sowie große Bereiche (bis zu A4)
  • maximale Lesereichweite bis zu 110 cm

BVS VS-Px-DPW

  • zum Lesen direkt markierter Codes optimiert

Anwendungsbeispiel

Applikation Balluff Handheld-Reader BVS HS-P

Direkt markierte Datamatrixcodes sind aus Traceability-Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Damit das Lesen von direkt markierten Codes auch auf schwierigen Oberflächen wie Metall sicher gelingt, verfügen die Handheld-Barcode-Reader BVS HS-PC-DPW und BVS HS-PB-DPW über eine speziell angepasste Beleuchtung und optimierte Lese-Algorithmen.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken