Micropulse Wegaufnehmer Profil

Für die präzise Positionierung in sehr schnellen Anwendungen

Im hermetisch dichten Aluminiumgehäuse

Profil Wegaufnehmer sind berührungslos und absolut messende Systeme zur präzisen Erfassung eines oder mehrerer Messwege. Sie bestehen aus einem hermetisch dichten Aluminiumprofilgehäuse der Schutzart IP 67. Die Magnete des Positionsgebers wirken durch die Wand des Aluminiumprofils auf den Wellenleiter.

Mit freiem und geführtem Positionsgeber

Den Positionsgeber gibt es als geführte und freie Variante. Freie Positionsgeber werden direkt an dem zu messenden bewegten Maschinenteil befestigt und bewegen sich mit diesem in einem bestimmten Abstand über und entlang des Profils. Vorteilhaft ist, dass an die Führungspräzision dabei keine große Anforderung zu stellen ist. Die Sensoren tolerieren einen Versatz an der Seite sowie in der Höhe von bis zu einigen Millimetern.

 

Spalt-, Positions- und Geschwindigkeitsmessung der Spritzgießform beim Schließen

Anwendungen

  • Pressen
  • Spritzgussmaschinen
  • Druckgussmaschinen
  • Portalroboter
  • Holzverarbeitungsmaschinen
  • Schneideanlagen
  • Formatverstellung
  • Verpackungsmaschinen

Vorteile

  • flexibler und schneller Einbau
  • keine Ausfallzeiten durch verschleißfreie Technologie
  • einfache Anlagenintegration durch vielfältige Schnittstellen
  • höchste Linearität und Auflösung

Eigenschaften

  • drei Gehäusevarianten für den flexiblen Einbau je nach Platzbedarf und Anwendung
  • hohe Auflösung bis zu 1 µm
  • Messlängen bis 7620 mm
  • misst mehrere Positionen und Geschwindigkeiten gleichzeitig
  • freie und geführte Positionsgeber
  • Vielzahl an Schnittstellen, z.B. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI und analog

Drei Gehäusevarianten für den flexiblen Einbau je nach Platzbedarf und Anwendung