Steckverbinder und Verbindungsleitungen – für individuelle Anforderungen

Umfassendes Programm für alle Bereiche der Automation

Alles aus einer Hand
Für den optimalen und prompten Einsatz der Sensoren und Systeme erhalten Sie vom Sensorhersteller die passenden Steckverbinder und Verbindungsleitungen. Dies unterstützt eine zügige Integration und gewährleistet so die schnelle Inbetriebnahme.

Full-Range-Sortiment
Für alle Bereiche der Automation steht ein umfangreiches Steckverbinderprogramm zur Verfügung. Mit Verbindungsleitungen, selbstkonfektionierbaren sowie Bus-Steckverbindern und Bus-Zubehör für nahezu alle Netzwerke. Von M5 bis M23 oder 7/8“ für Applikationen in den USA.

Vielfältige Materialien – applikationsspezifischer Einsatz rund um den Globus
Je nach Einsatzort wählen Sie das Material. Für Europa PUR-, PVC- und für den amerikanischen Markt TPE-Verbindungen. Als halogenfreie oder halogenhaltige Ausführungen. Diese sind zusätzlich in schleppkettentauglichen, schweißspritzerbeständigen oder torsionsfähigen Varianten für die Robotik verfügbar.

Raue Bedingungen wie Stöße, aggressive und abrasive Medien wie Kühl- und Schmiermittel können diesen Leitungen nichts anhaben. Ausführungen mit Ecolab-Zulassung oder in IP69K gewährleisten die Verwendung in so sensiblen Bereichen wie der Lebensmittelindustrie mit hohen Hygienestandards.

Breites Temperaturspektrum: –40 °C bis 180 °C
Steckverbinder und Verbindungsleitungen sind ebenso für Hochtemperatur bis 180 °C oder tiefe Temperaturen bis –40 °C verfügbar. 

Steckverbinder und Verbindungsleitungen

Full-Range-Sortiment für nahezu alle Netzwerke

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken