A nova geração para mais eficiência

RFID industrial BIS V

Conectar até quatro cabeças de escrita/leitura em um processador

O RFID industrial BIS V da Balluff torna a comunicação de dados sem contato e rápida ainda mais eficiente. Pois apenas os BIS V dispõem de um mestre IO-Link integrado e de quatro canais de antena, que podem ser parametrizados de forma independente e que permitem a conexão de até quatro cabeças de escrita/leitura. Isto reduz os custo, pois são necessários menos processadores. Por meio do master IO-Link é disponibilizado um nó para informações adicionais, de modo que é possível, por exemplo, conectar diretamente outros sensores e criar uma estrutura simples de rede.

O BIS V garante uma transferência de dados mais rápida, tempos de ciclo curtos e elevada segurança de dados em aplicações HF e LF.

Controle Simples

O potente BIS V oferece máximo conforto. O display e os LEDs de status ajudam na simplicidade de operação. E através de sua interface de serviço USB é fácil conectar hardware padrão. Todas as conexões são de fácil acesso e de encaixe completo.

Montagem simples

O invólucro metálico compacto com proteção com compatibilidade magnética de pequeno tamanho (170 x 60 x 40 mm.) é perfeitamente integrável e fácil de montar. Em gabinetes ou painéis até IP 65, em trilhos DIN e em perfil.

Campos de aplicação

Controle, montagem e fluxo de materiais são os principais campos de aplicação deste pacote de potência no campo industrial. Sua proteção com compatibilidade magnética permite o seu uso também em ambientes severos.

Exemplos de aplicação

  • Tarefas de identificação para controle de fluxo de materiais na produção industrial
  • Sistemas de transporte guiados na engenharia mecânica
  • Linhas de montagem e montagem secundária nas indústrias automotivas e de equipamentos elétricos
  • Transportadores aéreos
  • Intralogística

Suas vantagens no total

  • Potente e redutor de custos: apenas um processador para quatro cabeças de escrita/leitura
  • O master IO-Link integrado simplifica a topologia de rede
  • Confortável graças aos LEDs de status e display
  • Fácil de operar: conexões de encaixe e interface de serviço USB
  • Simples de integrar: design compacto
  • De fácil montagem
  • Conexão Profibus, Profinet, Ethercat e Etherne/IP como comunicação industrial padrão
  • Função HF para ISO 14443 e ISO 15693 com detecção automática

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui