Sensores optoeletrônicos M18

BOS 18M com supressão de fundo – Competência em todos os tipos de luz

No design M18 com grande potência, os sensores óticos da Balluff com supressão de fundo são um verdadeiro destaque. Pois eles estão disponíveis com diferentes tipos de luz, permitindo que se faça a escolha de acordo com as necessidades.

O feixe com excelente foco da versão laser detecta até mesmo as menores peças, ranhuras ou furos até uma distância de 150 mm. de forma absolutamente confiável e precisa.

Para a detecção de objetos com entalhes, furos ou aberturas, o grande ponto de luz de 300 mm. da versão com luz vermelha é ideal, pois as aberturas óticas e as lacunas são facilmente superadas.

Quando for necessária alta precisão na diferenciação entre primeiro plano e plano de fundo também em pequenas distâncias – a versão com luz vermelha de 150 mm. é a solução ideal.

Suas vantagens

  • Detecção exata de objetos, quase independente da cor
  • O tipo de luz ideal para cada aplicação
  • Laser ou luz vermelha
  • Ajuste preciso com potênciômetro de 10 voltas
  • Invólucro metálico M18 robusto e idêntico para todos os tipos
  • Fixação universal e alinhamento através de ampla gama de acessórios de montagem

Exemplo de aplicação (detecção de molas)

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui