Modernizar a segurança de forma simples

Transdutor de deslocamento linear Micropulse BTL 7 redundante

O novo transdutor de deslocamento linear Micropulse BTL 7 redundante é um sistema de medição de deslocamento resitente, sem contato e absoluto que pode ser livremente configurado. Até três seções de medição e três eletrônicas independentes estão contidas em apenas um produto. Com isto, é garantida uma geração de sinais redundantes com elevada segurança.

Características

  • Resolução, precisão de repetibilidade até 0,005 mm
  • Corpo totalmente metálico, classe de proteção IP 67
  • Faixa de medição de 25 a 2.000 mm
  • Certificação Germanischer Lloyd

Aplicação

O BTL 7 redundante é especialmente adequado para aplicações nas quais um elevado requisito de segurança deve ser atendido diretamente na faixa de pressão, como por exemplo, de cilindros hidráulicos. Devido ao seu tamanho compacto, a nova haste redundante pode substituir de maneira simples sistemas de medição de deslocamento não redundantes já instalados – frequentemente sem que seja necessário primeiramente modificar os atuadores e dispositivos, pois para ele estão disponíveis as mesmas roscas/tubos de proteção como no transdutor de deslocamento Micropulse BTL Para a substituição destes transdutores lineares versão haste, o BTL 7 está disponível nos modelos mais comuns.

Resumo dos modelos

BTL7-…-TB-… diâmetro da haste: 10,2 mm.
rosca: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… diâmetro da haste: 10,2 mm.
rosca: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… diâmetro da haste: 21 mm.
rosca: M30x1,5

BTL7-…-TK-… flange de encaixe, ø 18h6

Outra vantagem: economia devido ao funcionamento simples e rápido

Os pontos de início e de fim podem ser facilmente ajustados em toda a faixa de medição através um PC. E mesmo parametrizações complexas pode ser executadas de forma simples e confiável. Isto permite que conjuntos de parâmetros sejam salvos e carregados. Também é salvar os parâmetros de ajuste.

Suas vantagens

  • Função de segurança simples
  • Possibilidade de dois modelos com reduntancia dupla ou tripla
  • A construção da máquina pode ser mantida
  • Rápida instalação, a saída pode ser ajustada em toda a faixa de medição
  • Os LEDs de diagnóstico permitem a visualização ideal de todas as saídas
  • Sem contato e sem desgaste

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui