Seguro é seguro – simplesmente aparafusar os dados!

Parafuso de dados RFID de 13,56 MHz para ambiente metálico

Nem sempre é possível usar um porta-peças em um processo de fabricação. Se mesmo assim for necessário transportar as informações diretamente no objeto, é imprescindível que a mídia de dados seja fixada e novamente removida do objeto de maneira descomplicada. Um parafuso é a melhor maneira de fazer isto.

Para um ambiente metálico, a Balluff dispõe de parafusos de dados RFID de 13,56 MHz, que podem ser reutilizados. Eles estão disponíveis com elevada classe de proteção e trabalham de maneira confiável também em grandes distâncias. Graças à conformidade com a ISO 15693, eles são de uso em todo o mundo.

Campos de aplicação

  • Rastreamento de peças nos processos de fabricação
  • Aplicações Closed-Loop nas quais a mídia de dados  é sempre reutilizada
  • Identificação de dispositivos de fabricação, como por exemplo,  ferramentas de prensagem
  • Na montagem

Suas vantagens

  • Em classe de proteção elevada
  • Mídia de dados em formato de parafuso para fixação simples
  • Grandes distâncias para maior flexibilidade na sua aplicação
  • Graças à conformidade com a ISO 15693, de aplicação em todo o mundo

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui