Hubs sensor IO-Link IP 20

Para a integração simples na máquina

Instalação simples com IO-Link em condições IP 20

Os no máximo 16 canais do hub sensor/atuador IO-Link IP 20 podem ser livremente configurados (entrada/saída) e atendem aos requisitos de um cabeamento flexível e de baixo custo. O IO-Link é conectado através de um cabo padrão para sensores de 4 polos. A conexão dos periféricos realiza-se através de blocos de terminais de conexão por parafuso.

IO-Link até o painel de comando!

O design compacto permite a instalação simples e consistente em gabinetes, caixas de comutação e alojamentos de painel de controle. Simplesmente colocar e encaixar o invólucro plástico em um trilho de montagem conforme a EN 60175 – e pronto.

IO-Link para integração em dispositivos e módulos de dispositivo

As versões de placa de circuito estão disponíveis para a integração em unidades funcionais complexas com espaço restrito. Elas podem ser integradas por meio de parafusos espaçadores.

Vantagens do hub sensor

  • Dependendo da necessidade, através de parametrização, as entradas podem ser programadas como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto
  • Integração simples de sensores antivalentes conforme DESINA
  • A corrente de carga máx. do sensor é de 500 mA
  • Corrente de carga máx. por saída: 2 A

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui