Módulos de barramento de campo

A nova geração com excepcionais possibilidades de parametrização e diagnóstico

A Balluff desenvolveu módulos de barramento de campo para a conexão perfeita de sensores e atuadores que deixam muito para trás os tipos tradicionais em termos de função e aplicabilidade. Esta nova geração em invólucro confiável de design IP-67 e totalmente encapsulado caracteriza-se pelas notáveis possibilidades de parametrização e diagnóstico, que podem ser executadas através do display, de LEDs e do servidor Web integrado.

Display com recursos únicos

Todas as informações essenciais para a inicialização e a manutenção das redes de máquinas podem ser acessadas com o display. Elas são de fácil leitura em um display de texto claro bem visível, de modo que ocorrem menos erros de leitura e eventuais consequências de longo alcance. Seu manejo simples – sem ferramentas adicionais – garante elevado conforto de operação. E as suas funções inovadoras tornam estes módulos de barramento de campo únicos:

  • Entrada do número da estação
    Os módulos de barramento de campo, tais como por exemplo, Profibus ou Devicenet são endereçados por meio de botões.
  • Os endereços IP dos módulos Ethernet podem ser facilmente definidos.
    Ao invés de com uma chave de fenda, o endereçamento neste caso realiza-se através dos botões. Desta forma, a entrada pode ser verificada diretamente no display reduzindo significativamente as fontes de erros. O manejo simples reduz os tempos de inatividade e, consequentemente, aumenta a produtividade. Para Profibus e Devicenet, a taxa de transferência também é fácil de ajustar.
  • Capacidade de conectar mais tipos de dispositivo
    Como o display pode exibir mais de duas sequências de dígitos, a gama de tipo de dispositivos conectáveis é significativamente maior, aumentando a flexibilidade de escolha dos dispositivos.
  • Função "Lock": bloqueio externo através do controlador
    A possibilidade de bloquear o display externamente através do controlador constitui uma proteção adicional contra manipulação. As pessoas não autorizadas não têm acesso e os tempos de inatividade são significativamente reduzidos. Naturalmente, a função de exibição permanece ativa, sendo possível visualizar os dados em todos os momentos.
  • Display com múltiplas informações
    São exibidos os números de versão do hardware e software, de modo que os dados estão sempre presentes e de fácil acesso em caso de updates. Isto simplifica a manutenção e garante o melhor serviço.

LEDs – muito mais do que um design inteligente

  • Função de diagnóstico
    Os módulos de barramento de campo da Balluff possuem dois LEDs.
  • Eventos livremente selecionáveis
    Através do controlador, o usuário pode atribuir três diferentes valores de cor a eventos livremente selecionáveis, podendo adaptar a função de acordo com os seus requisitos individuais.

Servidor Web Integrado

Em todos os módulos Ethernet/IP e Profinet está implementado um servidor Web integrado como ferramenta de diagnóstico e parametrização. Com um navegador simples, ou seja, sem software especial, é possível visualizar os estados do módulo no computador. Graças às informações complementares, estes estados podem ser corrigidos mais rapidamente. Além disto, a representação 1:1 propicia maior transparência.

Estrutura de topologia em linha

Nossos módulos de barramento de campo simplificam a estruturação da rede, pois eles dispõem de um comutador de 2 portas integrado. Desta forma, eles podem ser diretamente conectados com o controlador, em topologia em linha, sem a necessidade de utilização de um caro comutador externo. Resumindo, eles são uma alternativa econômica para a topologia em estrela de complexa instalação.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui