Excelente tecnologia de rede para transferência confiável de dados e mais eficiência

IO-Link

O que torna o IO-Link tão especial?

Na forma de interface normalizada, de aplicação universal e unificada para a tecnologia de controle, o IO-Link transmite todos os sinais de sensor ao controlador e encaminha dos dados de controle até o último nível de atuador. A automação se tornar ainda mais eficiente, pois com IO-Link é possível parametrizar e diagnosticar os sensores e atuadores a partir do controlador de nível superior. Além disto, IO-Link permite o acesso do sistema de controle até o nível do sensor/atuador. E isto de forma extremamente simples. Pois com o IO-Link é possível conectar os mais diversos sensores e atuadores de forma rápida e unificada através de cabos de três fios padrão sem a necessidade de executar conversões. Não são necessários sistemas especiais de barramento, pois o IO-Link funciona independente do barramento de campo.

Vantagens para todas as áreas da automação

IO-Link oferece um significativo potencial de otimização e redução de custos no ciclo de vida das máquinas e sistemas: a instalação simples, a parametrização centralizada através do controlador e os diagnósticos contínuos permitem que as mais diversas áreas, tais como, logística e planejamento, instalação e colocação em operação, serviço e manutenção, se beneficiem imensamente. Além disto, a disponibilidade do sistema é significativamente melhorada. Veja aqui, em detalhes, o porquê do bom funcionamento em todas as áreas.

Logística e planejamento → menores custos

  • Estoque simplificado devido a uma interface uniforme e universal para todas as versões
  • Menores despesas de planejamento e administração, pois a quantidade de versões e interfaces é significativamente reduzida
  • Custos menores graças aos cabos industriais simples e sem blindagem
  • Maior segurança de investimento graças ao padrão aberto válido para todos os fabricantes
  • Bem equipado para requisitos futuros devido à máxima flexibilidade de projeto

Serviço e manutenção → despesas menores

  • Menos despesas de suporte devido ao reajuste automático
  • Vida útil de serviço mais longa das máquinas graças à detecção e localização confiável de erros, substituição rápida do sensor e configuração centralizada dos dados
  • Menos manutenção graças à detecção antecipada de erros

 Instalação e colocação e operação → grande ganho de tempo

  • Integração simples no barramento de campo devido a uma interface uniforme e cabos industriais sem blindagem convencionais
  • Tempos de colocação em operação reduzidos, pois o controlador executa a parametrização
  • Expansão passo-a-passo através da aplicação simultânea de sensores/atuadores binários e analógicos

 Operação do sistema → estabilidade impressionante

  • Alta precisão da automação devido à transferência direta de dados
  • Parametrização centralizada através do controlador – mesmo em grandes distâncias
  • Reajuste confiável, pois o monitoramento dos dados é executado de forma contínua (por exemplo, manutenção de um nível de envase ajustado, de uma histerese de comutação)
  • Rápida substituição do sensor e pronta troca de formato graças à parametrização centralizada
  • Possibilidade de usar simultaneamente sensores/atuadores padrão e IO-Link

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui