Transdutor de deslocamento Micropulse BTL 7

O novo padrão na hidráulica industrial

Balluff BTL7 Os transdutores lineares Micropulse BTL são sistemas de medição de deslocamento robustos para condições ambientais extremas. Confiável até 600 bar, o tubo de aço inoxidável com elevada resistência à pressão contém a seção de medição  propriamente dita. Suas  faixas de medição variam  entre 25 e 7.600 mm., sendo que os pontos de início e de fim podem ser ajustados de forma flexível dependendo das condições de aplicação. O sistema é excepcionalmente adequado para aplicação em cilindros hidráulicos para o feedback de posição ou para o controle de nível em meios agressivos nas indústrias alimentícias e química.

Suas vantagens

Reduzir os custos de produção

  • Parametrização através de interface USB
  • "Easy-Setup" para correção da faixa de medição
  • Rápida colocação em operação

Maior funcionalidade

  • Valores de posição e de velocidade
  • Medição de posição dupla

Maior segurança operacional

  • LEDs e status para diagnóstico e estado operacional
  • Elevada resistência contra choque e vibração

Transdutor de deslocamento Micropulse em aplicação


Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui