Sonda de nível Micropulse SF

Máxima precisão e higiene para alimentos

Sonda de nível BTL SF Balluff A sonda de nível Micropulse BLT-SF é usada para a medição precisa e contínua em aplicações que exigem máxima higiene. De aço inoxidável resistente à corrosão e com cantos arredondados, ela apresenta uma superfície de excelente qualidade. Ela atende aos mais rigorosos padrões internacionais de higiene e, portanto, traz consigo todos os pré-requisitos para implementar de forma simples as exigências da indústria de alimentícias.

Com certificação internacional

  • 100 % em aço inoxidável, garante os mais rigorosos padrões de higiene e longa vida útil
  • Certificados internacionais garante máxima qualidade
  • Medição contínua e precisa na faixa de μm garante elevada qualidade de envase

Suas vantagens

  • Neutra em relação a todos os meios líquidos
  • Compensa a espuma e, portanto, fornece valores de nível confiáveis
  • Instalação sem a necessidade de ajuste
  • Fácil de limpar quando instalada (CIP – Clean in Place)
  • Para temperaturas de processo de até 130° C (SIP – Sterilistation in Place)
  • Interfaces normalizadas garantem uma instalação flexível
  • Qualidade e certificação internacional garantem as vendas a nível mundial de seu sistema
  • Disponíveis com sinal crescente ou decrescente

Sonda de nível Micropulse SF em aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui