mini.s – Mini sensores compactos e potentes

A grande diversidade de modelos permitem mais aplicações

Corpo pequeno, leve e ainda assim, máxima precisão. Estes requisitos da automação industrial são atendidos pela Balluff com os mini sensores. Devido ao pequeno tamanho e máximo desempenho, eles permitem grande liberdade de projeto e um número significativamente maior de aplicações. Portanto, os usuários irão dispor de elevada flexibilidade. A Balluff oferece sensores nas versões miniatura para todos os princípios de detecção:
indutivos, óticos, magnéticos, capacitivos e ultrassônicos. Na versão miniatura, a Balluff oferece acopladores indutivos, módulos de rede, assim como RFID industrial.

Modelos compactos – uma novidade

Sensor ótico mini-laser BOS Q08 – o menor laser

O menor laser Balluff oferece uma detecção exata que garante posicionamentos precisos para movimentos rápidos. Este mini-laser é especialmente adequado para a detecção de pequenas peças de até 0,3 mm. Devido ao seu baixo peso, é recomendado para Pick-and-Place e a mini-garras.

Corpo metálico IP 67

O sensor ótico mini-laser possui um corpo metálico totalmente encapsulado com proteção IP 67 aprovado em aplicações agrecivas.

Montagem semi faceada

A necessidade mínima de espaço possibilita a aplicação em pequenos espaços situações restritas de montagem e por ter sua face sensora angular pode ser instalado ocupando o mínimo de espaço.

Exemplo de aplicação

 

Mini sensor indutivo BES R04KC – corpo de metálico!

Pequeno – preciso – robusto

AA família de sensores indutivos BES R04KC já é conhecida pela segurança e precisão. Para aplicações especialmente agrecivas, oferecemos agora uma versão em metal.

O corpo metálico resistente com face cerâmica, possibilita a aplicação dos mini sensores em ambientes com impactos mecânicos, vibrações e presença de respingos. Assim, é utilizado principalmente em máquinas de usinagem e aplicações semelhantes. Bem próximo ao processamento, fornece resultados precisos.

Sendo de pequena dimensão, favorece montagem segura em locais com pouco espaço físico.

Resumo das suas vantagens

  • Corpo metálico resistente com face revestida em cerâmica
  • Fixação segura com parafuso M3
  • Montagem simples
  • Instalação faceada
  • Modelo cabo e cabo com conector
  • PNP ou NPN
  • NA/NF

Exemplo de aplicação

 

 

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui