Sensores de visão BVS–E identificação

Leitura rápida e confiável de códigos

Deseja ler um código de barras em qualquer posição?
Você precisa ler diversos códigos de barras ou códigos Data Matrix com marcação por pontos?

O BVS-E identificação torna isto possível!

O BVS-E identificação lê de forma confiável todos os códigos de barras ou códigos Data Matrix comuns – em qualquer posição. Além disto, também é possível selecionar se o código deve ser somente lido ou se também deve ser verificado o conteúdo correto do código.

O sensor de visão pode fazer mais do que apenas ler o código – ele determina a qualidade de um código e, desta forma, pode ajudar para que os seus produtos sejam continuamente identificáveis

Através da seleção simples e opcional de ferramentas de leitura na parametrização, é FÁCIL executar a leitura simultânea de diferentes tipos de código em seu produto. Além disto, com a função OCV é possível verificar textos e sequências numéricas, como por exemplo, o texto do código.

Entradas e saídas digitais garantem a integração dos resultados no controlador – e nos casos em que também forem necessários os dados de código lidos, eles poderão ser obtidos através da interface serial RS232 e Ethernet.

Assim fica mais fácil rastrear quais peças foram processadas em qual lugar

Suas vantagens

  • Operação simples
  • Leitura de códigos independente da posição
  • Leitura simultânea de diversos códigos e/ou verificação do conteúdo do código
  • Emissão dos dados do código através de interface RS232 ou Ethernet
  • Verificação da sequência de caracteres
  • Está disponível monitor externo para melhor acompanhamento do processo
  • Vasta gama de acessórios
  • Seguro para os olhos – de acordo com as normas mais recentes

E novo:
O BVS identificação com luz infravermelha e filtro de luz integrado

Por meio da luz infravermelha invisível para o olho humano, é eliminado o "piscar" muitas vezes incômodo para os operadores da máquina e colaboradores da produção da iluminação interna dos sensores de visão convencionais.

Além disto, o filtro infravermelho integrado e cativo aumenta a segurança da aplicação em caso de problemas com a luz externa.

Vantagens adicionais

  • Iluminação invisível, não incômoda
  • Supressão das fontes de luz de interferência mais comuns
  • Filtro e luz totalmente integrados - cativos!
  • Intensidade luminosa 10 % maior do que a luz vermelha

Códigos de barra legíveis

Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, PDF 417

Códigos 2 D legíveis

Data Matrix ECC 200: alto, baixo contraste, códigos de marcação direta

Melhor visão geral – com o BVS-E Monitor

O BVS-E Monitor disponível como acessório visualiza as imagens atuais do sensor e os códigos lidos, assim como também exibe a estatística do processo em um gráfico simples. Desta forma, desvios indesejados de qualidade são prontamente detectados.

Além disto, o monitor permite um ajuste das características de leitura sem PC, tornando supérfluos os complexos trabalhos de ajuste. A comutação entre duas verificações torna-se uma brincadeira de criança. Pois a interface multilíngue do monitor é intuitiva e pode ser facilmente operada através de botões.

Campos de aplicação

  • Monitoramento visual de resultados de leitura e verificação
  • Ajuste simples da verificação,  por exemplo, em conteúdos alterados de código
  • Análise estatística do processo

Resumo de todas as vantagens

  • Operação simples e autoexplicativa
  • Todos os sensores podem ser modernizados
  • Exibição clara da estatística do processo e dos resultados do sensor
  • Acesso controlado por senha para responsáveis pela configuração, operadores e administradores
  • Memória para 20 inspeções
  • Ajuste das inspeções no decorrer do processo
  • Comutação de inspeções sem controlador
  • Conexão ao sensor através de cabo direto ou rede (TCP/IP)