Sistema de medição de deslocamento linear e angular com codificação magnética BML-­S1H

Sistema de medição absoluto para pequenos cursos

A falta de precisão e alterações de tolerância tem impacto negativo sobre a qualidade da produção. Nestes casos, a solução são os sistemas de medição direta. Eles determinam a posição atual diretamente no carro ou no dispositivo de manipulação de carga.
a O novo sistema de medição de deslocamento linear e angular com codificação magnética BML-S1H é um sistema de medição absoluto para cursos pequenos. Ele se destina a aplicações altamente dinâmicas de forma absoluta e precisa sem contato e sem desgaste. Fatores externos, tais como sujeira e temperatura, também não o influenciam.

Aplicações frequentes

  • Guias lineares
  • Pick-and-Place na robótica
  • Realimentação de controladores
  • Soldagem por vibração

Resumo de todas as vantagens

  • Sistema de medição absoluto para pequenos cursos
  • Elevada precisão e resolução
  • Montagem longitudinal ou transversal
  • Modelo compacto com corpo metálico resistente

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui