Sistema de medição de deslocamento Micropulse BTL6-­V11V modelo haste BZ

interface Ethernet VARAN em tempo real

Sistema VARAN para atuadores hidráulicos

Com o Micropulse BTL6-V11V versão haste, a Balluff lança no mercado o primeiro sistema de medição de deslocamento Ethernet industrial em tempo real VARAN. Os sistemas de medição de deslocamento versão haste Micropulse atendem a faixa de pressão dos cilindros hidráulicos, medindo diretamente a posição atual dos êmbolos, por meio de medições dinâmicas de alta precisão, alcançando uma excelente qualidade de controle do atuador hidráulico. A transferência de dados em tempo real extremamente rápida e confiável da Ethernet industrial VARAN e a medição dinâmica e precisa da posição do êmbolo, possibilita sua implementação a aplicações sofisticadas de controle de posição.

Características

  • Detecção sem contato da posição de medição
  • Resistente à pressão até 600 bar (1.000 bar), para aplicação direta na região pressurizada
  • Imune a contaminação, IP 67
  • Resistente a choque e vibração
  • Sinal de saída absoluto
  • Comprimento de medição até 4.000 mm
  • Montagem simples e rápida
  • Utiliza apenas um conector economizando custos do sistema
  • Resolução de 15 µm
  • Desvio de linearidade: ± 200 µm

Os benefícios da Ethernet VARAN

Tempo real VARAN, aberta, confiável, orientada em relação aos custos!
As características típicas da interface VARAN são a rápida transferência de dados em tempo real com tempos de ciclo < 100 µs, endereçamento automático, alta confiabilidade, reduzido custo de instalação, manutenção simples e rápida com ferramentas de diagnóstico.

Ideal para a atuadores lineares
A transferência de dados em tempo real segura e confiável faz com que o VARAN esteja se tornando um padrão da tecnologia de movimentação hidráulica.

Redução do custo de instalação

Especialmente na instalação, a solução com apenas um conector permite uma enorme economia. Cada conexão economizada significa eliminar uma fonte de erro significativa.

Resumo das vantagens do VARAN

Tempo real confiável
Tempos de ciclo < 100 μs, intervalo < 100 ns. Cada comando é imediatamente confirmado pelo receptor.

Alta segurança de dados e tolerância a falhas
Mensagens não confirmadas são repetidas ainda no mesmo ciclo de barramento.

Topologia flexível de rede
Estruturas modulares de máquina: topologias em estrela, linha e árvore podem ser livremente combinadas.

Econômica
Em relação ao nível de preço de uma conexão de rede, pois são usados componentes padrão de baixo custo.

Protocolo aberto
A rede VARAN é um protocolo aberto independente de fabricante.

Rede e alimentação em um cabo
Condução de sinal e alimentação com apenas um conector

Capacidade de auto reconhecimento
Durante o funcionamento

Maiores informações sobre a Ethernet industrial de tempo real VARAN poderão ser encontradas em www.varan-bus.net

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui