Transdutor linear Micropulse BTL6 perfil PF IO-Link

Fácil de configurar – rápida instalação e funcionamento

Os transdutores de posição Micropulse modelo perfil PF são sistemas absolutos de detecção de posição sem contato para indicação precisa de cursos lineares. Eles se caracterizam por seu corpo extremamente compacto e resistente com classe de proteção IP 67. As posições dos eixos são indicadas pelos ímãs através da parede do perfil de alumínio. Este sistema de medição de deslocamento linear tolera desalinhamentos laterais e distanciamento de até 15 mm.

Vantagens e características do perfil PF

  • Modelo extremamente fino para fácil sobreposição
  • Detecção de posição sem contato
  • Grau de proteção IP 67
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Sinal de saída absoluto
  • Curso até 4570 mm
  • Resolução de 1 µm
  • Desvio de linearidade: ± 200 µm
  • LED de erro e de função

Medição de posição sem contato com IO-Link

O Micropulse PF IO-Link é um sistema de medição de posição absoluta sem contato, que disponibiliza continuamente os valores medidos em µm em ciclos de 1 ms. Estes valores medidos são diretamente transmitidos digitalmente via IO-Link.

IO-Link é uma conexão ponto-a-ponto entre qualquer rede. Um sistema IO-Link é composto de um dispositivo IO-Link, por exemplo, um sensor ou atuador, e um master IO-Link, tal como o cabeamento. Os módulos master estão disponíveis com todos os principais protocolos de rede. O dispositivo Micropulse PF IO-Link é acoplado ao mestre através de um cabo sensor/atuador padrão com, no máximo, 20 m de comprimento. O Micropulse PF IO-Link trabalha diretamente com a velocidade de comunicação COM3 (230 kB), que com um master 1.1 atinge um ciclo de dados de processo de 1 ms. Através do IO-Link, a interface do usuário é mapeada no sistema com base em uma IODD (IO Device Description). Através do fluxo contínuo de informações, todos os dados são armazenados centralmente e de forma consistente, fazendo com que uma parametrização seja possível em qualquer momento.

Diferencial com perfil PF IO-Link

  • Fácil de configurar, rápida instalação e funcionamento rápido
  • COM3, possibilidade de ciclo de dados de processo de 1 ms, registro confiável de movimentos rápidos
  • OTF, parametrização automática durante o funcionamento
  • Monitoramento e diagnóstico contínuos
  • Elevadas taxas de transferência, ciclo de dados de processo mais rápido
  • Cabeamento de baixo custo (M12 padrão)
  • Fácil instalação de parametrização
  • Para ambientes industriais extremos, aplicação com módulos master IO-Link IP 67

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui