Sensor ótico BOS 18M

Detecção confiável de vidro

Com o sensor ótico BOS 18M infravermelho da Balluff não é mais necessário um refletor. Pois o sensor ótico para detecção de vidro permite segurança de aplicação – totalmente sem meios auxiliares – em apenas um dispositivo.

A ótica do BOS 18M, de desenvolvimento próprio, não garante apenas a detecção confiável de vidro, mas também uma segurança externa extremamente elevada. O sensor também quase não apresenta nenhuma zona cega. O manejo simples é combinado com máxima funcionalidade, pois o ajuste por meio de potenciômetro, ou similar, não é necessário.

A sua ótica garante outro ponto forte deste sensor: a detecção confiável e sem complicações de objetos de alto brilho.

O sensor ótico para detecção de vidro é mais um membro da família de produtos BOS 18M, caracterizada pelo excepcional comportamento de comutação e excelente precisão de repetibilidade. Todos os acessórios, tais como suporte e cabo, são idênticos para todas as versões desta família de produtos e fornecem opções de instalação flexíveis e rápidas também para o sensor ótico para detecção de vidro.

  • Recursos e resumo dos principais campos de aplicação

  • Ótica especial com zona cega mínima e elevada segurança contra luz externa
  • Detecção confiável de módulos solares (distância típica: 2…2 5 mm.)
  • Detecção perfeita de vidro de alta transparência (distância típica: 2…40 mm.)
  • Detecção confiável de superfícies de alto brilho através de uma ampla faixa angular
  • Supressão de objetos no plano de fundo a partir de uma distância de 250 mm